Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T-UL-15 |
T-UL-20 |
T-UL-25 |
T-UL-32 |
T-UL-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread | Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie | Côté commande, filetages nominaux de tuyau | Côté commande, bride de tuyau nominale | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Diamètre de poignée D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.28 € | 1 | 8 jours | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 54 | 85 | 55 | ||
110.96 € | 1 | 8 jours | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 58 | 95 | 63 | ||
97.31 € | 1 | 9 jours | 1B | 1B | 1B | 1B | 66 | 103 | 70 | ||
129.17 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B | 1 1/4B | 1 1/4B | 1 1/4B | 75 | 122 | 80 | ||
229.14 € | 1 | 8 jours | 2B | 2B | 2B | 2B | 87 | 158 | 90 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Fluides utilisables | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10K | Type de soupape de coulée | Type de filetage intérieur | Côté alimentation, type de connexion | G |
Côté commande, types de connexions | G | Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps principal | N/A |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie
Côté commande, filetages nominaux de tuyau
Côté commande, bride de tuyau nominale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles