Unité de soutien d'usinage industriel pour unité de soutien côté fixe, grandes vitesses et charges lourdes (type circulaire)

Unité de soutien d'usinage industriel pour unité de soutien côté fixe, grandes vitesses et charges lourdes (type circulaire)
The high rigidity angular ball bearing has been adjusted to the optimal preload on the fixing side, and this has been assembled while sealing the optimal amount of grease within.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WBK17DF-31H
WBK20DF-31H
WBK25DF-31H
WBK25DFD-31H
WBK30DF-31H
WBK30DFD-31H
WBK35DF-31H
WBK35DFD-31H
WBK35DFF-31H
WBK40DF-31H
WBK40DFD-31H
WBK40DFF-31H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de l'arbre D
(φ)
Épaisseur B
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur l
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Spécifications

507.61 €

1 15 jours 1017601068023000Combinaison frontale roulement deux colonnes

507.61 €

1 15 jours 1020601068023000Combinaison frontale roulement deux colonnes

553.86 €

1 15 jours 10256613010029900Combinaison frontale roulement deux colonnes

626.16 €

1 5 jours 10258113010048500Combinaison frontale roulement trois colonnes

553.86 €

1 15 jours 10306613010030500Combinaison frontale roulement deux colonnes

643.41 €

1 10 jours 10308113010050000Combinaison frontale roulement trois colonnes

552.48 €

1 7 jours 10356614210632500Combinaison frontale roulement deux colonnes

678.27 €

1 15 jours 10358114210653000Combinaison frontale roulement trois colonnes

828.66 €

1 7 jours 10359614210653000Combinaison frontale roulement quatre colonnes

602.71 €

1 15 jours 10406614210633500Combinaison frontale roulement deux colonnes

678.27 €

1 15 jours 10408114210654000Combinaison frontale roulement trois colonnes

775.98 €

1 15 jours 10409614210654000Combinaison frontale roulement quatre colonnes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté fixe Forme Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage Méthode de montage Montage latéral
Type à roulements Roulement à contact oblique Qualité du roulement Classe 4 Traitement de surface Oxydé noir
Matériau du support Acier

Assistance technique