• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Loquet de poussée MC-31

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC31-1

Référence pièce
MC31-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

7.33 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant (avec fonction de poussée) Catégorie de type d'aimant Forme ronde Longueur L(mm) 29
Largeur W(mm) 17 Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 3
Plaque de retenue Disponible Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Plastique ABS
Traitement de surface du corps principal NA Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier Traitement de la surface de la plaque d'attraction Placage au chrome

Vous vous trouvez sur la page de Loquet de poussée MC-31, le numéro d'article est le suivant: MC31-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC31-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique