Rail de glissière (type boulon de suspension) SDC-ST 788T

For partition, storage areas in home / apartment / hotel / office, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
788T-2
788T-3
788T-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur du rail L
(mm)

85.96 €

7 jours 2000

110.13 €

7 jours 3000

134.31 €

7 jours 4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Charge nominale (en utilisant 2 éléments)(N) 176~784 Matériau du rail Acier
Nombre d'étage du rail 2 Largeur l(mm) 25 Traitement de surface du rail Traitement chromé brillant
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) ~800

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique