Serrure de porte insonorisée (pour type léger) 1555

Serrure de porte insonorisée (pour type léger) 1555

For soundproof room, music room, laboratory that needs temperature adjustment, machine room, or incubation room

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1555C-50-2
1555C-50-3
1555C-64-1
1555C-64-2
1555C-64-3
1555D-50-1
1555D-50-2
1555D-50-3
1555D-64-1
1555D-64-2
1555D-64-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Finition Jeu arrière
(mm)
Remarque 1

127.60 €

7 jours Laiton poli50Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

128.94 €

7 jours Bronze ancien50Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

153.11 €

7 jours Chrome satiné64Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

153.11 €

7 jours Laiton poli64Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

154.46 €

7 jours Bronze ancien64Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

133.77 €

7 jours Chrome satiné50Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

133.77 €

7 jours Laiton poli50Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

135.17 €

7 jours Bronze ancien50Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

160.52 €

7 jours Chrome satiné64Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

160.52 €

7 jours Laiton poli64Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

161.93 €

7 jours Bronze ancien64Poids de la porte : Jusqu'à 30kg

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Salle insonorisée, salle de musique, expériences nécessitant des réglages de température, salle des machines, salle d'incubation Matériau Laiton Épaisseur de porte(mm) 34~40

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique