Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
S25C-SWBFC-10 |
S25C-SWBFC-15 |
S25C-SWBFC-20 |
S25C-SWBFC-25 |
S25C-SWBFC-32 |
S25C-SWBFC-40 |
S25C-SWBFC-50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Diam. nominal | Pression de service max. (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
6.09 € | Disponible | 7 jours | 3/8B (10A) | 2.0 | |
6.61 € | Disponible | 11 jours | 1/2B (15A) | 2.0 | |
6.82 € | Disponible | 7 jours | 3/4B (20A) | 3.5 | |
8.45 € | Disponible | 7 jours | 1B (25A) | 3.5 | |
11.26 € | Disponible | 7 jours | 1 1/4B(32A) | 3.5 | |
13.48 € | Disponible | 7 jours | 1 1/2B(40A) | 6.0 | |
19.31 € | Disponible | 7 jours | 2B (50A) | 6.0 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Accouplement | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur nominale | SCH80 | Fluide applicable | aucune restriction du fabricant |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.