Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplement total pour raccord pour tuyau à souder à insertion en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS304-SWFC-8
SUS304-SWFC-10
SUS304-SWFC-15
SUS304-SWFC-20
SUS304-SWFC-25
SUS304-SWFC-32
SUS304-SWFC-40
SUS304-SWFC-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Pression de service max.
(MPa)

5.57 €

Disponible 7 jours 1/4B (8A)1.5

6.68 €

Disponible 7 jours 3/8B (10A)2.0

8.53 €

Disponible 7 jours 1/2B (15A)2.0

11.57 €

Disponible 7 jours 3/4B (20A)3.5

16.39 €

Disponible 7 jours 1B (25A)3.5

24.56 €

Disponible 7 jours 1 1/4B(32A)3.5

34.12 €

Disponible 7 jours 1 1/2B(40A)6.0

53.33 €

7 jours 2B (50A)6.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bouchon Forme du raccord Accouplement Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH80 Fluide applicable aucune restriction du fabricant

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique