Charnières / lamages coniques / anneaux intermédiaires en nylon / acier inoxydable / finement rectifié / 113-102 / BEST

Charnières / lamages coniques / anneaux intermédiaires en nylon / acier inoxydable / finement rectifié / 113-102 / BEST

Détails du produit:

Référence fabricant: 113-102

Marque: BEST

Prix: 12.28

Délai de livraison: 7 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

113-102

Référence pièce
113-102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.28 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Longueur L(mm) 102
Environnement de fonctionnement Standard Traitement de surface du corps principal Finition brossée Largeur l(mm) 66.5
Fonction supplémentaire NA Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Fixation à vis
Type à trou de vis de montage Chanfreinages

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / lamages coniques / anneaux intermédiaires en nylon / acier inoxydable / finement rectifié / 113-102 / BEST, le numéro d'article est le suivant: 113-102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 113-102.

Assistance technique