• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières / lamelles coniques / roulées / acier / finement rectifié / 183-32 / BEST

Charnières / lamelles coniques / roulées / acier / finement rectifié / 183-32 / BEST
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 183-32

Marque: BEST

Prix: 7.49

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

183-32

Référence pièce
183-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Longueur L(mm) 32
Environnement de fonctionnement Standard Traitement de surface du corps principal Finition brossée Largeur l(mm) 22
Fonction supplémentaire NA Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Fixation à vis
Type à trou de vis de montage Chanfreinages

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / lamelles coniques / roulées / acier / finement rectifié / 183-32 / BEST, le numéro d'article est le suivant: 183-32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 183-32.

Assistance technique