Charnière à gravité 1602B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1602B

Référence pièce
1602B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Charge utile
(N)

42.89 €

6 jours 196

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Formes spéciales Longueur L(mm) 100 Environnement de fonctionnement Standard
Traitement de surface du corps principal Finition brossée Largeur l(mm) 29 Fonction supplémentaire NA
Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Chanfreinages

Vous vous trouvez sur la page de Charnière à gravité 1602B, le numéro d'article est le suivant: 1602B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1602B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique