• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière à gravité 1602C (pour terrazzo)

Charnière à gravité 1602C (pour terrazzo)
  • Remise sur volume

[Uses] For lavatory booth, hot water service room, counter, catering room, operating room, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1602C

Référence pièce
1602C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Charge utile
(N)

51.36 €

Disponible Jour même

Stock

196

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Formes spéciales Longueur L(mm) 81 Environnement de fonctionnement Standard
Traitement de surface du corps principal Finition brossée Largeur l(mm) 29 Fonction supplémentaire NA
Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Chanfreinages

Vous vous trouvez sur la page de Charnière à gravité 1602C (pour terrazzo), le numéro d'article est le suivant: 1602C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1602C.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique