• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée de porte T979

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T979-300
T979-400
T979-550
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)

220.64 €

6 jours 300

275.81 €

6 jours 400

286.83 €

6 jours 550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de pièces de porte Poignée Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition Finition brossée
Vis de montage Boulon M6

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique