• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support de serrure de porte insonorisée (usage intensif) 555, type A

Support de serrure de porte insonorisée (usage intensif) 555, type A

[Features] Includes a trigger (safety device), so lever handle operation is only possible when the door is closed. The front angle can be adjusted ±3 degrees.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

555-A

Référence pièce
555-A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

53.38 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de pièces de porte Verrou de rouleau, verrou Peco Matériau Laiton Finition Chrome satiné
Spécifications Fixation de réception type A

Vous vous trouvez sur la page de Support de serrure de porte insonorisée (usage intensif) 555, type A, le numéro d'article est le suivant: 555-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 555-A.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique