• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements linéaires / bride carrée / acier / avec joint / ULFK, UMLFK

Roulements linéaires / bride carrée / acier / avec joint / ULFK, UMLFK
  • Remise sur volume
[Features]
· ULFK: Ultra long-life (U ultra) linear bearing, long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
· UMLFK: Ultra-long life rust-proof type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ULFK12-UU
ULFK16-UU
UMLFK16-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

52.32 €

1 Disponible 25 jours 101232[Sans traitement de surface] N/A22549430

61.58 €

1 Disponible 26 jours 101636[Sans traitement de surface] N/A26768650

83.04 €

1 Disponible 25 jours 101636[Traitement de surface] Traitement antirouille26768650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Précision Niveau élevé Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)(mm) -0.009
Type Face d'extrémité à bride Longueur Standard Forme de la bride Bride carrée
Spécifications Série Ultra (longue durée de vie) Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique