Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LFTB6-UU |
LFTB8-UU |
LFTB10-UU |
LFTB12-UU |
LFTB13-UU |
LFTB16-UU |
LFTB20-UU |
LFTB30-UU |
LFTB35-UU |
LFTB40-UU |
MLFTB6-UU |
MLFTB10-UU |
MLFTB12-UU |
MLFTB20-UU |
MLFTB25-UU |
MLFTB35-UU |
MLFTB40-UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 19 | [Sans traitement de surface] N/A | 12 | 218 | 160 | -0.009 | |
22.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 24 | [Sans traitement de surface] N/A | 15 | 258 | 220 | -0.009 | |
24.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 29 | [Sans traitement de surface] N/A | 19 | 532 | 430 | -0.009 | |
25.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | [Sans traitement de surface] N/A | 21 | 549 | 430 | -0.009 | |
27.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 32 | [Sans traitement de surface] N/A | 23 | 555 | 440 | -0.009 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 37 | [Sans traitement de surface] N/A | 28 | 768 | 650 | -0.009 | |
38.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 42 | [Sans traitement de surface] N/A | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | |
75.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 64 | [Sans traitement de surface] N/A | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | |
79.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 70 | [Sans traitement de surface] N/A | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | |
99.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 80 | [Sans traitement de surface] N/A | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | |
61.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 19 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 12 | 218 | 160 | -0.009 | |
63.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 29 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 19 | 532 | 430 | -0.009 | |
65.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | 30 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 21 | 549 | 430 | -0.009 | |
100.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 42 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | |
123.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 58 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | |
205.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 70 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | |
271.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 80 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride à avant-trou |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Fer | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Niveau élevé | Type | Avec bride pilote |
Longueur | Standard | Forme de la bride | Bride en T | Spécifications | Standard |
Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles