Roulements linéaires / bride carrée guidée / acier / non traité, traitement antirouille / double douille / LFD

Roulements linéaires / bride carrée guidée / acier / non traité, traitement antirouille / double douille / LFD
  • Remise sur volume
[Features]
· LFDKB: Standard type linear bearing
· MLFDKB: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFDKB: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFDKB: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFDKB6-UU
LFDKB8-UU
LFDKB10-UU
LFDKB13-UU
LFDKB16-UU
LFDKB20-UU
LFDKB25-UU
LFDKB30-UU
LFDKB35-UU
LFDKB40-UU
MLFDKB6-UU
MLFDKB8-UU
MLFDKB10-UU
MLFDKB13-UU
MLFDKB20-UU
MLFDKB25-UU
MLFDKB30-UU
MLFDKB35-UU
MLFDKB40-UU
ULFDKB30-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Spécifications

42.22 €

1 Disponible 10 jours 10635[Sans traitement de surface] N/A12354310-0.009Standard

42.33 €

1 Disponible 10 jours 10845[Sans traitement de surface] N/A15419450-0.009Standard

43.64 €

1 Disponible 10 jours 101055[Sans traitement de surface] N/A19865850-0.009Standard

51.00 €

1 Disponible 10 jours 101360[Sans traitement de surface] N/A23902870-0.009Standard

58.25 €

1 Disponible 10 jours 101668[Sans traitement de surface] N/A2812481300-0.009Standard

70.84 €

1 Disponible 10 jours 102080[Sans traitement de surface] N/A3220832020-0.01Standard

80.94 €

1 Disponible 10 jours 1025112[Sans traitement de surface] N/A4035173570-0.01Standard

126.88 €

1 Disponible 10 jours 1030122[Sans traitement de surface] N/A4552735010-0.01Standard

143.25 €

1 10 jours 1035134[Sans traitement de surface] N/A5257226180-0.012Standard

199.64 €

1 Disponible 10 jours 1040153[Sans traitement de surface] N/A6078728070-0.012Standard

89.67 €

1 Disponible 10 jours 10635[Traitement de surface] Traitement antirouille12354310-0.009Standard

89.67 €

1 Disponible 10 jours 10845[Traitement de surface] Traitement antirouille15419450-0.009Standard

90.20 €

1 Disponible 10 jours 101055[Traitement de surface] Traitement antirouille19865850-0.009Standard

118.25 €

1 Disponible 10 jours 101360[Traitement de surface] Traitement antirouille23902870-0.009Standard

154.37 €

1 Disponible 10 jours 102080[Traitement de surface] Traitement antirouille3220832020-0.01Standard

210.20 €

1 Disponible 10 jours 1025112[Traitement de surface] Traitement antirouille4035173570-0.01Standard

293.39 €

1 Disponible 10 jours 1030122[Traitement de surface] Traitement antirouille4552735010-0.01Standard

387.56 €

1 10 jours 1035134[Traitement de surface] Traitement antirouille5257226180-0.012Standard

467.29 €

1 15 jours 1040153[Traitement de surface] Traitement antirouille6078728070-0.012Standard

247.46 €

1 Disponible 25 jours 1030122[Sans traitement de surface] N/A4552735010-0.01Série Ultra (longue durée de vie)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Avec bride pilote
Longueur Double Forme de la bride Bride carrée Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique