Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 35 | [Sans traitement de surface] N/A | 12 | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
36.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 45 | [Sans traitement de surface] N/A | 15 | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
37.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 55 | [Sans traitement de surface] N/A | 19 | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
40.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | 57 | [Sans traitement de surface] N/A | 21 | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
43.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 13 | 60 | [Sans traitement de surface] N/A | 23 | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
50.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | 68 | [Sans traitement de surface] N/A | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
89.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 112 | [Sans traitement de surface] N/A | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
108.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 122 | [Sans traitement de surface] N/A | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
135.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 134 | [Sans traitement de surface] N/A | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
158.95 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 153 | [Sans traitement de surface] N/A | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | ||
83.10 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 35 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 12 | 354 | 310 | -0.009 | Standard | |
83.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 45 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 15 | 419 | 450 | -0.009 | Standard | |
86.10 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 55 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 19 | 865 | 850 | -0.009 | Standard | |
79.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | 57 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 21 | 892 | 860 | -0.009 | Standard | |
87.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 13 | 60 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 23 | 902 | 870 | -0.009 | Standard | |
100.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | 68 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
161.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 112 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
243.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 122 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
307.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 134 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | |
181.09 € | 1 | Disponible | 26 jours | 10 | 20 | 80 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | Série Ultra (longue durée de vie) |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride centrale |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Fer | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Double | Précision | Niveau élevé | Type | Avec bride centrale |
Longueur | Double | Forme de la bride | Bride ronde | Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Spécifications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles