Référence fabricant: LFLKB6-UU
Marque: OZAK
Prix: 72.13 €
Délai de livraison: 11 jours
Diamètre du cercle circonscrit dr: 6 φ
Longueur totale L: 51 mm
Traitement de surface du cylindre extérieur: [Sans traitement de surface] N/A
Diamètre extérieur D: 15 φ
Note de charge de base dynamique (détail): 354 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LFLKB6-UU
Référence pièce
|
---|
LFLKB6-UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 6 | 51 | [Sans traitement de surface] N/A | 15 | 354 | 310 | -0.012 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride à avant-trou |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Fer | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Double | Précision | Niveau élevé | Type | Avec bride pilote |
Longueur | Long | Forme de la bride | Bride carrée | Spécifications | Standard |
Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles