Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LFLKC10-UU |
LFLKC12-UU |
LFLKC16-UU |
LFLKC20-UU |
MLFLKC10-UU |
MLFLKC12-UU |
MLFLKC16-UU |
MLFLKC20-UU |
MLFLKC30-UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 80 | [Sans traitement de surface] N/A | 23 | 865 | 850 | -0.012 | |
74.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | 84 | [Sans traitement de surface] N/A | 26 | 892 | 860 | -0.015 | |
85.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | 103 | [Sans traitement de surface] N/A | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | |
101.10 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 118 | [Sans traitement de surface] N/A | 40 | 2083 | 2020 | -0.018 | |
160.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 80 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 23 | 865 | 850 | -0.012 | |
175.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | 84 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 26 | 892 | 860 | -0.015 | |
211.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | 103 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | |
250.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 118 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 40 | 2083 | 2020 | -0.018 | |
485.02 € | 1 | 65 jours | 10 | 30 | 182 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 52 | 5273 | 5010 | -0.018 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride centrale |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Fer | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Double | Précision | Niveau élevé | Type | Avec bride centrale |
Longueur | Long | Forme de la bride | Bride carrée | Spécifications | Standard |
Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles