Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LFK6-OH |
LFK8-OH |
LFK10-OH |
LFK12-OH |
LFK13-OH |
LFK16-OH |
LFK25-OH |
LFK30-OH |
MLFK6-OH |
MLFK8-OH |
MLFK10-OH |
MLFK12-OH |
MLFK13-OH |
MLFK16-OH |
MLFK25-OH |
MLFK30-OH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 19 | [Sans traitement de surface] N/A | 12 | 218 | 160 | -0.009 | |
41.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 24 | [Sans traitement de surface] N/A | 15 | 258 | 220 | -0.009 | |
43.74 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 29 | [Sans traitement de surface] N/A | 19 | 532 | 430 | -0.009 | |
44.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | 30 | [Sans traitement de surface] N/A | 21 | 549 | 430 | -0.009 | |
46.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 13 | 32 | [Sans traitement de surface] N/A | 23 | 555 | 440 | -0.009 | |
55.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | 37 | [Sans traitement de surface] N/A | 28 | 768 | 650 | -0.009 | |
88.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 58 | [Sans traitement de surface] N/A | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | |
106.90 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 30 | 64 | [Sans traitement de surface] N/A | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | |
88.56 € | 1 | 10 jours | 10 | 6 | 19 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 12 | 218 | 160 | -0.009 | ||
95.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 24 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 15 | 258 | 220 | -0.009 | |
100.11 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 29 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 19 | 532 | 430 | -0.009 | ||
101.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | 30 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 21 | 549 | 430 | -0.009 | |
104.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 13 | 32 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 23 | 555 | 440 | -0.009 | |
108.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | 37 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 28 | 768 | 650 | -0.009 | |
147.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 58 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
221.79 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 30 | 64 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Fer | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Niveau élevé | Type | Face d'extrémité à bride |
Longueur | Standard | Forme de la bride | Bride carrée | Spécifications | Standard |
Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles