Roulements linéaires / bride ronde guidée, à épaulement sur deux côtés / aluminium

Roulements linéaires / bride ronde guidée, à épaulement sur deux côtés / aluminium
  • Remise sur volume
[Features]
· LFWB: Standard type, double type with oil hole, T-type boss position flange, aluminum case, linear bearings
· Double type incorporating two linear bearings embedded in an aluminum housing with flange.
· Ideal for vertical axis systems or for when momentary inertia load is in effect.
· MLFWB: Rust-resistant type
· ULFWB: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLFWB: A rust resistant type with an ultra long service life

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFWB16
LFWB20
LFWB25
LFWB30
LFWB35
LFWB40
MLFWB16
MLFWB20
MLFWB25
MLFWB30
MLFWB35
MLFWB40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

132.87 €

1 Disponible 10 jours 101688[Sans traitement de surface] N/A4212481300-0.009

134.79 €

1 Disponible 10 jours 102098[Sans traitement de surface] N/A4820832020-0.01

175.23 €

1 Disponible 5 jours 1025134[Sans traitement de surface] N/A5835173570-0.01

221.29 €

1 Disponible 5 jours 1030144[Sans traitement de surface] N/A6552735010-0.01

256.11 €

1 Disponible 10 jours 1035158[Sans traitement de surface] N/A7257226180-0.012

338.04 €

1 Disponible 10 jours 1040178[Sans traitement de surface] N/A8478728070-0.012

155.40 €

1 Disponible 10 jours 101688[Traitement de surface] Traitement antirouille4212481300-0.009

177.17 €

1 Disponible 10 jours 102098[Traitement de surface] Traitement antirouille4820832020-0.01

237.56 €

1 Disponible 10 jours 1025134[Traitement de surface] Traitement antirouille5835173570-0.01

304.85 €

1 Disponible 10 jours 1030144[Traitement de surface] Traitement antirouille6552735010-0.01

360.30 €

1 10 jours 1035158[Traitement de surface] Traitement antirouille7257226180-0.012

466.21 €

1 10 jours 1040178[Traitement de surface] Traitement antirouille8478728070-0.012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur Aluminium Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Avec bride pilote
Longueur Double Forme de la bride Bride en T Spécifications Standard
Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique