Logement de manchon linéaire, forme LH-OH, simple, boîtier en aluminium, comporte un orifice de graissage

Logement de manchon linéaire, forme LH-OH, simple, boîtier en aluminium, comporte un orifice de graissage
  • Remise sur volume

[Features]
· LH-OH: Linear housing with lubrication hole and linear bearings. Reduces work time and costs since no housing manufacture is required and as mounting work is reduced.
· MLH-OH: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· ULH-OH: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLH-OH: A rust resistant type with an ultra long service life

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH16-OH
LH20-OH
LH25-OH
LH30-OH
LH35-OH
LH40-OH
LH50-OH
LH60-OH
MLH16-OH
MLH20-OH
MLH25-OH
MLH30-OH
MLH35-OH
MLH40-OH
MLH50-OH
ULH16-OH
ULH20-OH
ULH25-OH
ULH30-OH
ULH35-OH
ULH40-OH
ULH50-OH
ULH60-OH
UMLH16-OH
UMLH20-OH
UMLH25-OH
UMLH30-OH
UMLH35-OH
UMLH40-OH
UMLH50-OH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Spécifications

50.35 €

Disponible Devis 1649[Sans traitement de surface] NA768650-0.009Standard

59.24 €

Disponible Devis 2055[Sans traitement de surface] NA12821010-0.01Standard

78.77 €

Disponible Devis 2573[Sans traitement de surface] NA21641790-0.01Standard

99.88 €

Disponible Devis 3080[Sans traitement de surface] NA32452510-0.01Standard

89.53 €

Disponible Devis 3586[Sans traitement de surface] NA35213090-0.012Standard

111.49 €

Disponible Devis 4096[Sans traitement de surface] NA48444040-0.012Standard

197.80 €

Disponible Devis 50124[Sans traitement de surface] NA82726430-0.012Standard

250.54 €

Devis 60134[Sans traitement de surface] NA98477270-0.015Standard

63.79 €

Disponible Devis 1649[Traitement de surface] Traitement antirouille768650-0.009Standard

76.80 €

Disponible Devis 2055[Traitement de surface] Traitement antirouille12821010-0.01Standard

101.66 €

Disponible Devis 2573[Traitement de surface] Traitement antirouille21641790-0.01Standard

94.39 €

Disponible Devis 3080[Traitement de surface] Traitement antirouille32452510-0.01Standard

120.06 €

Disponible Devis 3586[Traitement de surface] Traitement antirouille35213090-0.012Standard

154.07 €

Disponible Devis 4096[Traitement de surface] Traitement antirouille48444040-0.012Standard

295.65 €

Devis 50124[Traitement de surface] Traitement antirouille82726430-0.012Standard

82.02 €

Disponible Devis 1649[Sans traitement de surface] NA768650-0.009Série Ultra (longue durée de vie)

96.50 €

Disponible Devis 2055[Sans traitement de surface] NA12821010-0.01Série Ultra (longue durée de vie)

93.69 €

Disponible Devis 2573[Sans traitement de surface] NA21641790-0.01Série Ultra (longue durée de vie)

117.98 €

Disponible Devis 3080[Sans traitement de surface] NA32452510-0.01Série Ultra (longue durée de vie)

149.21 €

Disponible Devis 3586[Sans traitement de surface] NA35213090-0.012Série Ultra (longue durée de vie)

185.30 €

Disponible Devis 4096[Sans traitement de surface] NA48444040-0.012Série Ultra (longue durée de vie)

329.66 €

Devis 50124[Sans traitement de surface] NA82726430-0.012Série Ultra (longue durée de vie)

417.81 €

Devis 60134[Sans traitement de surface] NA98477270-0.015Série Ultra (longue durée de vie)

91.34 €

Disponible Devis 1649[Traitement de surface] Traitement antirouille768650-0.009Série Ultra (longue durée de vie)

79.81 €

Disponible Devis 2055[Traitement de surface] Traitement antirouille12821010-0.01Série Ultra (longue durée de vie)

104.80 €

Disponible Devis 2573[Traitement de surface] Traitement antirouille21641790-0.01Série Ultra (longue durée de vie)

136.72 €

Disponible Devis 3080[Traitement de surface] Traitement antirouille32452510-0.01Série Ultra (longue durée de vie)

173.50 €

Disponible Devis 3586[Traitement de surface] Traitement antirouille35213090-0.012Série Ultra (longue durée de vie)

222.09 €

Devis 4096[Traitement de surface] Traitement antirouille48444040-0.012Série Ultra (longue durée de vie)

427.52 €

Devis 50124[Traitement de surface] Traitement antirouille82726430-0.012Série Ultra (longue durée de vie)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Logement Style Standard Matériau du cylindre extérieur Aluminium
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA Le type de circulation de billes Simple
Précision Niveau élevé Type Type de logement Longueur Standard
Forme de la bride

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique