• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manchon linéaire, sans entretien, forme LD-MF, double

Manchon linéaire, sans entretien, forme LD-MF, double
  • Remise sur volume

[Features]
· LD-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLD-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULD-MF/UMLD-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LD6MF
LD8MF
LD10MF
LD12MF
LD16MF
LD20MF
LD25MF
LD30MF
MLD6MF
MLD8MF
MLD10MF
MLD12MF
MLD16MF
MLD20MF
MLD25MF
MLD30MF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

31.99 €

Disponible 11 jours 10642[Sans traitement de surface] NA12354310-0.009

33.79 €

Disponible 11 jours 10852[Sans traitement de surface] NA15419450-0.009

37.25 €

Disponible 11 jours 101064[Sans traitement de surface] NA19865850-0.009

37.25 €

Disponible 11 jours 101266[Sans traitement de surface] NA21892860-0.009

47.03 €

Disponible 11 jours 101679[Sans traitement de surface] NA2812481300-0.009

51.93 €

Disponible 63 jours 102091[Sans traitement de surface] NA3220832020-0.01

64.95 €

Disponible 11 jours 1025123[Sans traitement de surface] NA4035173570-0.01

81.36 €

Disponible 11 jours 1030133[Sans traitement de surface] NA4552735010-0.01

38.16 €

Disponible 11 jours 10642[Traitement de surface] Traitement antirouille12354310-0.009

37.25 €

Disponible 11 jours 10852[Traitement de surface] Traitement antirouille15419450-0.009

41.77 €

Disponible 11 jours 101064[Traitement de surface] Traitement antirouille19865850-0.009

41.77 €

Disponible 11 jours 101266[Traitement de surface] Traitement antirouille21892860-0.009

54.86 €

Disponible 11 jours 101679[Traitement de surface] Traitement antirouille2812481300-0.009

64.27 €

Disponible 63 jours 102091[Traitement de surface] Traitement antirouille3220832020-0.01

90.53 €

Disponible 11 jours 1025123[Traitement de surface] Traitement antirouille4035173570-0.01

111.08 €

Disponible 11 jours 1030133[Traitement de surface] Traitement antirouille4552735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Style Standard Matériau du cylindre extérieur Fer
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA Le type de circulation de billes Double
Précision Niveau élevé Type Standard Longueur Double
Forme de la bride Joint étanche aux poussières Joint spécial

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique