• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manchons linéaires à bride, sans entretien, forme LF-MF, simples, bride ronde

Manchons linéaires à bride, sans entretien, forme LF-MF, simples, bride ronde
  • Remise sur volume

[Features]
· LF-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLF-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULF-MF/UMLF-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF16MF
LF20MF
LF25MF
LF30MF
MLF16MF
MLF20MF
MLF25MF
MLF30MF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

42.52 €

Disponible 8 jours 101648[Sans traitement de surface] NA28768650-0.009

49.37 €

Disponible 11 jours 102053[Sans traitement de surface] NA3212821010-0.01

59.68 €

Disponible 8 jours 102570[Sans traitement de surface] NA4021641790-0.01

74.28 €

Disponible 11 jours 103075[Sans traitement de surface] NA4532452510-0.01

48.69 €

Disponible 13 jours 101648[Traitement de surface] Traitement antirouille28768650-0.009

58.25 €

Disponible 11 jours 102053[Traitement de surface] Traitement antirouille3212821010-0.01

78.94 €

Disponible 11 jours 102570[Traitement de surface] Traitement antirouille4021641790-0.01

99.43 €

Disponible 11 jours 103075[Traitement de surface] Traitement antirouille4532452510-0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA
Le type de circulation de billes Simple Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Standard Forme de la bride Bride ronde Joint étanche aux poussières Joint spécial

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique