• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manchons linéaires à bride, sans entretien, forme LFK-MF, simples, bride carrée

Manchons linéaires à bride, sans entretien, forme LFK-MF, simples, bride carrée
  • Remise sur volume

[Features]
· LFK-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFK-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFK-MF/UMLFK-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFK16MF
LFK20MF
LFK25MF
LFK30MF
MLFK16MF
MLFK20MF
MLFK25MF
MLFK30MF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

40.13 €

Disponible 8 jours 101648[Sans traitement de surface] NA28768650-0.009

46.33 €

Disponible 8 jours 102053[Sans traitement de surface] NA3212821010-0.01

55.66 €

Disponible Devis 102570[Sans traitement de surface] NA4021641790-0.01

68.88 €

Disponible Devis 103075[Sans traitement de surface] NA4532452510-0.01

50.48 €

Disponible Devis 101648[Traitement de surface] Traitement antirouille28768650-0.009

60.63 €

Disponible Devis 102053[Traitement de surface] Traitement antirouille3212821010-0.01

84.27 €

Disponible Devis 102570[Traitement de surface] Traitement antirouille4021641790-0.01

82.42 €

Disponible Devis 103075[Traitement de surface] Traitement antirouille4532452510-0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA
Le type de circulation de billes Simple Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Standard Forme de la bride Bride carrée Joint étanche aux poussières Joint spécial

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique