Roulements linéaires / bride ronde à double face / acier / non traité, traitement antirouille / sans entretien / LFT-MF

Roulements linéaires / bride ronde à double face / acier / non traité, traitement antirouille / sans entretien / LFT-MF
  • Remise sur volume
[Features]
· LFT-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFT-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFT-MF/UMLFT-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life. Types with 2 and 4 (B) mount holes are available. Please check the catalog.
[Caution] The product shown in the photograph is the 4 mount hole type. The number of mount holes differs depending on the size (2 or 4). For details, click the catalog tab and check the manufacturer's catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFT6MF
LFT8MF
LFT10MF
LFT12MF
LFT16MF
LFT20MF
LFT25MF
LFT30MF
MLFT6MF
MLFT12MF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

39.48 €

1 Disponible 66 jours 10626[Sans traitement de surface] N/A12218160-0.009

40.69 €

1 Disponible 11 jours 10831[Sans traitement de surface] N/A15258220-0.009

45.58 €

1 Disponible 11 jours 101038[Sans traitement de surface] N/A19532430-0.009

46.95 €

1 Disponible 11 jours 101239[Sans traitement de surface] N/A21549430-0.009

58.22 €

1 Disponible 11 jours 101648[Sans traitement de surface] N/A28768650-0.009

67.69 €

1 Disponible 11 jours 102053[Sans traitement de surface] N/A3212821010-0.01

83.41 €

1 Disponible 11 jours 102570[Sans traitement de surface] N/A4021641790-0.01

82.56 €

1 Disponible 11 jours 103075[Sans traitement de surface] N/A4532452510-0.01

61.87 €

1 Disponible 16 jours 10626[Traitement de surface] Traitement antirouille12218160-0.009

66.92 €

1 Disponible 16 jours 101239[Traitement de surface] Traitement antirouille21549430-0.009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Standard Forme de la bride Bride en T Joint étanche aux poussières Joint spécial

Assistance technique