Manchons linéaires à bride, sans entretien, forme LFDT-MF, doubles, bride en T

Manchons linéaires à bride, sans entretien, forme LFDT-MF, doubles, bride en T
  • Remise sur volume

[Features]
· LFDT-MF: Maintenance-free linear bearings MLFDT-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFDT-MF/UMLFDT-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life. Types with 2 and 4 (B) mount holes are available. Please check the catalog.
[Caution] The product shown in the photograph is the 4 mount hole type. The number of mount holes differs depending on the size (2 or 4). For details, click the catalog tab and check the manufacturer's catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFDT10MF
LFDT12MF
LFDT16MF
LFDT20MF
LFDT25MF
LFDT30MF
MLFDT10MF
MLFDT12MF
MLFDT16MF
MLFDT20MF
MLFDT25MF
MLFDT30MF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

46.36 €

Disponible Devis 1064[Sans traitement de surface] NA19865850-0.009

47.16 €

Disponible Devis 1266[Sans traitement de surface] NA21892860-0.009

54.08 €

Disponible Devis 1679[Sans traitement de surface] NA2812481300-0.009

60.84 €

Disponible Devis 2091[Sans traitement de surface] NA3220832020-0.01

76.91 €

Disponible Devis 25123[Sans traitement de surface] NA4035173570-0.01

101.74 €

Disponible Devis 30133[Sans traitement de surface] NA4552732010-0.01

68.05 €

Disponible Devis 1064[Traitement de surface] Traitement antirouille19865850-0.009

72.04 €

Disponible Devis 1266[Traitement de surface] Traitement antirouille21892860-0.009

90.67 €

Disponible Devis 1679[Traitement de surface] Traitement antirouille2812481300-0.009

80.12 €

Disponible Devis 2091[Traitement de surface] Traitement antirouille3220832020-0.01

111.04 €

Disponible Devis 25123[Traitement de surface] Traitement antirouille4035173570-0.01

156.16 €

Disponible Devis 30133[Traitement de surface] Traitement antirouille4552732010-0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Standard Forme de la bride Bride en T Joint étanche aux poussières Joint spécial

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique