• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manchon linéaire à bride, sans entretien, forme LFDKB-MF, double, bossage de positionnement, bride rectangulaire

Manchon linéaire à bride, sans entretien, forme LFDKB-MF, double, bossage de positionnement, bride rectangulaire
  • Remise sur volume

[Features]
· LFDKB-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFDKB-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFDKB-MF/UMLFDKB-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFDKB16MF
LFDKB20MF
LFDKB25MF
LFDKB30MF
MLFDKB16MF
MLFDKB20MF
MLFDKB25MF
MLFDKB30MF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

62.34 €

Disponible Devis 101679[Sans traitement de surface] NA2812481300-0.009

74.12 €

Disponible Devis 102091[Sans traitement de surface] NA3220832020-0.01

104.85 €

Disponible Devis 1025123[Sans traitement de surface] NA4035173570-0.01

103.74 €

Disponible Devis 1030133[Sans traitement de surface] NA4552735010-0.01

86.68 €

Disponible Devis 101679[Traitement de surface] Traitement antirouille2812481300-0.009

110.84 €

Disponible Devis 102091[Traitement de surface] Traitement antirouille3220832020-0.01

152.06 €

Disponible 13 jours 1025123[Traitement de surface] Traitement antirouille4035173570-0.01

211.74 €

Devis 1030133[Traitement de surface] Traitement antirouille4552735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Avec bride pilote
Longueur Standard Forme de la bride Bride carrée Joint étanche aux poussières Joint spécial

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique