• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements linéaires / bride ronde guidée / acier / non traité, traitement antirouille / double douille / sans entretien / version longue / LFLB-MF

Roulements linéaires / bride ronde guidée / acier / non traité, traitement antirouille / double douille / sans entretien / version longue / LFLB-MF
  • Remise sur volume
[Features]
· LFLB-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFLB-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFLB-MF/UMLFLB-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFLB16MF
LFLB20MF
LFLB25MF
MLFLB16MF
MLFLB20MF
MLFLB25MF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

114.57 €

1 Disponible 10 jours 1016114[Sans traitement de surface] N/A3212481300-0.015

155.23 €

1 Disponible 65 jours 1020129[Sans traitement de surface] N/A4020832020-0.018

192.33 €

1 Disponible 10 jours 1025176[Sans traitement de surface] N/A4535173570-0.018

241.82 €

1 Disponible 15 jours 1016114[Traitement de surface] Traitement antirouille3212481300-0.015

287.95 €

1 Disponible 65 jours 1020129[Traitement de surface] Traitement antirouille4020832020-0.018

400.44 €

1 15 jours 1025176[Traitement de surface] Traitement antirouille4535173570-0.018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Avec bride pilote
Longueur Long Forme de la bride Bride ronde Joint étanche aux poussières Joint spécial

Assistance technique