• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manchon linéaire à bride, sans entretien, forme LFLKC-MF, long, position centrale, bride ronde 

Manchon linéaire à bride, sans entretien, forme LFLKC-MF, long, position centrale, bride ronde 
  • Remise sur volume

[Features]
· LFLKC-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFLKC-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFLKC-MF/UMLFLKC-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFLKC16MF
LFLKC20MF
LFLKC25MF
LFLKC30MF
MLFLKC16MF
MLFLKC20MF
MLFLKC25MF
MLFLKC30MF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

101.71 €

Disponible Devis 1016114[Sans traitement de surface] NA3212481300-0.015

89.52 €

Disponible Devis 1020129[Sans traitement de surface] NA4020832020-0.018

112.26 €

Disponible Devis 1025176[Sans traitement de surface] NA4535173570-0.018

154.90 €

Disponible Devis 1030193[Sans traitement de surface] NA5252735010-0.018

152.06 €

Disponible Devis 1016114[Traitement de surface] Traitement antirouille3212481300-0.015

179.77 €

Disponible Devis 1020129[Traitement de surface] Traitement antirouille4020832020-0.018

251.53 €

Devis 1025176[Traitement de surface] Traitement antirouille4535173570-0.018

348.17 €

Devis 1030193[Traitement de surface] Traitement antirouille5252735010-0.018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride centrale
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Avec bride centrale
Longueur Long Forme de la bride Bride carrée Joint étanche aux poussières Joint spécial

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique