• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Logement de manchon linéaire sans entretien, type CHW-MF, double, compact, boîtier en aluminium

Logement de manchon linéaire sans entretien, type CHW-MF, double, compact, boîtier en aluminium
  • Remise sur volume

[Features]
· CHW-MF: Maintenance-free, compact housing, double type linear housing MCHW-MF: Rust-proof type
· Due to use of special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced, enabling a drastic reduction in maintenance costs. 3.7 times more durable than standard type.
· Promotes space saving through use of compact aluminum housing.
· UCHW-MF/UMCHW-MF: Ultra long life (U ultra) maintenance-free/rust-resistant type
· Use ultra long life (ultra) type to realize highest durability and extremely long life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHW6MF
CHW8MF
CHW10MF
CHW12MF
CHW16MF
CHW20MF
CHW25MF
CHW30MF
MCHW6MF
MCHW8MF
MCHW10MF
MCHW12MF
MCHW16MF
MCHW20MF
MCHW25MF
MCHW30MF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

66.30 €

Disponible 11 jours 10646[Sans traitement de surface] NA354310-0.009

65.40 €

Disponible 11 jours 10858[Sans traitement de surface] NA419450-0.009

65.40 €

Disponible 11 jours 101070[Sans traitement de surface] NA865850-0.009

66.30 €

Disponible 11 jours 101272[Sans traitement de surface] NA892860-0.009

77.59 €

Disponible 11 jours 101686[Sans traitement de surface] NA12481300-0.009

94.07 €

Disponible 63 jours 102098[Sans traitement de surface] NA20832020-0.01

109.31 €

Disponible 11 jours 1025131[Sans traitement de surface] NA35173570-0.01

137.57 €

Disponible 11 jours 1030141[Sans traitement de surface] NA52735010-0.01

84.66 €

Disponible 11 jours 10646[Traitement de surface] Traitement antirouille354310-0.009

89.17 €

Disponible 11 jours 10858[Traitement de surface] Traitement antirouille419450-0.009

86.62 €

Disponible 11 jours 101070[Traitement de surface] Traitement antirouille865850-0.009

87.64 €

Disponible 11 jours 101272[Traitement de surface] Traitement antirouille892860-0.009

100.31 €

Disponible 11 jours 101686[Traitement de surface] Traitement antirouille12481300-0.009

123.31 €

Disponible 8 jours 102098[Traitement de surface] Traitement antirouille20832020-0.01

157.95 €

Disponible 11 jours 1025131[Traitement de surface] Traitement antirouille35173570-0.01

205.85 €

Disponible 11 jours 1030141[Traitement de surface] Traitement antirouille52735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Logement Style Standard Matériau du cylindre extérieur Aluminium
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA Le type de circulation de billes Double
Précision Niveau élevé Type Type de logement Longueur Court
Forme de la bride Joint étanche aux poussières Joint spécial

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique