Roulements linéaires / bloc de contact / aluminium / non traité, traitement antirouille / douille double / Sans entretien / LHW-MF

Roulements linéaires / bloc de contact / aluminium / non traité, traitement antirouille / douille double / Sans entretien / LHW-MF
  • Remise sur volume
[Features]
· LHW-MF: Maintenance-free, double type linear housing, linear bearing
· MLHW-MF: Rust-proof type
· Due to use of special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced, enabling a drastic reduction in maintenance costs. 3.7 times more durable than standard type.
· Reduces work time and costs since housing manufacture is not required and mounting work is reduced.
· ULHW-MF/UMLHW-MF: Ultra long life (U ultra) maintenance-free/rust-resistant type
· Use ultra long life (ultra) type to realize highest durability and extremely long life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LHW16MF
LHW20MF
LHW30MF
MLHW16MF
MLHW20MF
MLHW30MF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

115.45 €

1 15 jours 101686[Sans traitement de surface] N/A12481300-0.009

121.21 €

1 Disponible 96 jours 102098[Sans traitement de surface] N/A20832020-0.01

156.67 €

1 10 jours 1030141[Sans traitement de surface] N/A52735010-0.01

123.72 €

1 Disponible 16 jours 101686[Traitement de surface] Traitement antirouille12481300-0.009

151.85 €

1 Disponible 16 jours 102098[Traitement de surface] Traitement antirouille20832020-0.01

262.08 €

1 Disponible 15 jours 1030141[Traitement de surface] Traitement antirouille52735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Logement Style Standard Matériau du cylindre extérieur Aluminium
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Double
Précision Niveau élevé Type Type de logement Longueur Double
Forme de la bride Joint étanche aux poussières Joint spécial

Assistance technique