• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement flexible pour tuyau de purge en acier, robinet Co (CO-F)

Pièce de raccordement flexible pour tuyau de purge en acier, robinet Co (CO-F)

The connectors are of flexible joint for drainage steel pipes, in response to demands for comprehensive cost reduction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IML-CO-F-40A
IML-CO-F-50A
IML-CO-F-65A
IML-CO-F-80A
IML-CO-F-100A
IML-CO-F-125A
IML-CO-F-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Raccord nominal D1

9.55 €

7 jours 40A

11.12 €

7 jours 50A

13.86 €

7 jours 65A

17.78 €

7 jours 80A

21.26 €

7 jours 100A

35.25 €

7 jours 125A

45.13 €

7 jours 150A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces de raccordement flexibles Tuyau applicable Raccord Fluides utilisables Eau / Air
Matériau du corps principal Acier Type de boulon de serrage Autre

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique