• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement flexible pour tuyau de purge en acier, dispositif de transport sous pression comprenant une sphère en acier fixée par bride

Pièce de raccordement flexible pour tuyau de purge en acier, dispositif de transport sous pression comprenant une sphère en acier fixée par bride

Flexible joint for drainage steel pipes, in response to demands for comprehensive cost reduction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IML-G2-50A
IML-G2-65A
IML-G2-80A
IML-G2-100A
IML-G2-125A
IML-G2-150A
IML-G2-200A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Raccord nominal D1

33.09 €

7 jours 50A

41.39 €

7 jours 65A

48.00 €

7 jours 80A

56.24 €

7 jours 100A

79.53 €

7 jours 125A

93.78 €

7 jours 150A

137.69 €

7 jours 200A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adaptateurs pour pièces de raccordement flexibles Tuyau applicable Tuyau en acier / Autres tubes en résine Fluides utilisables Eau / Air
Pression de service minimum(MPa) 0.5 Matériel d'étanchéité EPDM Matériau du corps principal Acier
Type de boulon de serrage Boulon hexagonal

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique