Roulements linéaires / bride ronde / acier / avec joint / LFM

Roulements linéaires / bride ronde / acier / avec joint / LFM
  • Remise sur volume
[Features]
· LFM: Standard (ECO series) linear bearing, frequent-use type. Ideal for reducing costs.
· MLFM: Rust-resistant type (ECO series) "MLFM60 with vent"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFM6-UU
LFM16-UU
LFM25-UU
LFM30-UU
LFM35-UU
LFM40-UU
LFM50-UU
LFM60-UU
MLFM16-UU
MLFM20-UU
MLFM25-UU
MLFM30-UU
MLFM35-UU
MLFM40-UU
MLFM50-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

9.17 €

1 Disponible 5 jours 10619[Sans traitement de surface] N/A12218160-0.009

12.46 €

1 Disponible 10 jours 101637[Sans traitement de surface] N/A28768650-0.009

22.60 €

1 Disponible 10 jours 102558[Sans traitement de surface] N/A4021641790-0.01

32.10 €

1 Disponible 10 jours 103064[Sans traitement de surface] N/A4532452510-0.01

48.40 €

1 Disponible 10 jours 103570[Sans traitement de surface] N/A5235213090-0.012

65.41 €

1 Disponible 10 jours 104080[Sans traitement de surface] N/A6048444040-0.012

89.54 €

1 Disponible 10 jours 1050100[Sans traitement de surface] N/A8082726430-0.012

109.42 €

1 Disponible 10 jours 1060110[Sans traitement de surface] N/A9098477270-0.015

16.79 €

1 Disponible 10 jours 101637[Traitement de surface] Traitement antirouille28768650-0.009

20.82 €

1 Disponible 5 jours 102042[Traitement de surface] Traitement antirouille3212821010-0.01

29.38 €

1 Disponible 10 jours 102558[Traitement de surface] Traitement antirouille4021641790-0.01

41.77 €

1 Disponible 10 jours 103064[Traitement de surface] Traitement antirouille4532452510-0.01

58.90 €

1 Disponible 10 jours 103570[Traitement de surface] Traitement antirouille5235213090-0.012

79.60 €

1 Disponible 10 jours 104080[Traitement de surface] Traitement antirouille6048444040-0.012

89.81 €

1 Disponible 10 jours 1050100[Traitement de surface] Traitement antirouille8082726430-0.012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Standard Forme de la bride Bride ronde Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique