• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille double / avec joint / LFDM

Roulements linéaires / bride ronde / acier / douille double / avec joint / LFDM
  • Remise sur volume
[Features]
· LFDM: Standard (ECO series) linear bearing, frequent-use type. Ideal for reducing costs.
·MLFDM: Rust-resistant type (ECO series)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFDM16-UU
LFDM20-UU
LFDM25-UU
LFDM30-UU
LFDM35-UU
LFDM40-UU
LFDM50-UU
LFDM60-UU
MLFDM16-UU
MLFDM20-UU
MLFDM25-UU
MLFDM30-UU
MLFDM35-UU
MLFDM40-UU
MLFDM50-UU
MLFDM60-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

25.43 €

1 Disponible 26 jours 101668[Sans traitement de surface] N/A2812481300-0.009

31.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

102080[Sans traitement de surface] N/A3220832020-0.01

45.02 €

1 Disponible 5 jours 1025112[Sans traitement de surface] N/A4035173570-0.01

63.79 €

1 Disponible 26 jours 1030122[Sans traitement de surface] N/A4552735010-0.01

102.72 €

1 10 jours 1035134[Sans traitement de surface] N/A5257226180-0.012

94.72 €

1 10 jours 1040153[Sans traitement de surface] N/A6078728070-0.012

141.56 €

1 Disponible 5 jours 1050192[Sans traitement de surface] N/A801344212860-0.012

236.85 €

1 Disponible 35 jours 1060209[Sans traitement de surface] N/A901600014540-0.015

34.27 €

1 Disponible 10 jours 101668[Traitement de surface] Traitement antirouille2812481300-0.009

41.81 €

1 Disponible 10 jours 102080[Traitement de surface] Traitement antirouille3220832020-0.01

59.84 €

1 Disponible 10 jours 1025112[Traitement de surface] Traitement antirouille4035173570-0.01

84.58 €

1 Disponible 10 jours 1030122[Traitement de surface] Traitement antirouille4552735010-0.01

85.86 €

1 Disponible 10 jours 1035134[Traitement de surface] Traitement antirouille5257226180-0.012

132.10 €

1 Disponible 10 jours 1040153[Traitement de surface] Traitement antirouille6078728070-0.012

170.39 €

1 10 jours 1050192[Traitement de surface] Traitement antirouille801344212860-0.012

521.66 €

1 10 jours 1060209[Traitement de surface] Traitement antirouille901600014540-0.015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Double Forme de la bride Bride ronde Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique