• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manchon linéaire à bride, forme LFDKM, (série Eco), double, bride en K

Manchon linéaire à bride, forme LFDKM, (série Eco), double, bride en K
  • Remise sur volume

[Features]
· LFDKM: Standard (ECO series) linear bearing, frequent-use type. Ideal for reducing costs.
· MLFDKM: Rust-resistant type (ECO series)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFDKM6-UU
LFDKM8-UU
LFDKM10-UU
LFDKM12-UU
LFDKM13-UU
LFDKM16-UU
LFDKM20-UU
LFDKM25-UU
LFDKM30-UU
LFDKM35-UU
LFDKM40-UU
LFDKM50-UU
LFDKM60-UU
MLFDKM6-UU
MLFDKM8-UU
MLFDKM10-UU
MLFDKM12-UU
MLFDKM13-UU
MLFDKM16-UU
MLFDKM20-UU
MLFDKM25-UU
MLFDKM30-UU
MLFDKM35-UU
MLFDKM40-UU
MLFDKM50-UU
MLFDKM60-UU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

19.04 €

Disponible 8 jours 10635[Sans traitement de surface] NA12354310-0.009

20.14 €

Disponible 3 jours 10845[Sans traitement de surface] NA15419450-0.009

20.89 €

Disponible 3 jours 101055[Sans traitement de surface] NA19865850-0.009

21.94 €

Disponible 3 jours 101257[Sans traitement de surface] NA21892860-0.009

23.60 €

Disponible 3 jours 101360[Sans traitement de surface] NA23902870-0.009

26.46 €

Disponible 3 jours 101668[Sans traitement de surface] NA2812481300-0.009

31.65 €

Disponible 3 jours 102080[Sans traitement de surface] NA3220832020-0.01

43.62 €

Disponible 3 jours 1025112[Sans traitement de surface] NA4035173570-0.01

60.02 €

Disponible 3 jours 1030122[Sans traitement de surface] NA4552735010-0.01

94.19 €

Disponible 3 jours 1035134[Sans traitement de surface] NA5257226180-0.012

106.56 €

Disponible 3 jours 1040153[Sans traitement de surface] NA6078728070-0.012

143.40 €

Disponible 3 jours 1050192[Sans traitement de surface] NA801344212860-0.012

242.25 €

Disponible 8 jours 1060209[Sans traitement de surface] NA901600014540-0.015

24.61 €

Disponible 8 jours 10635[Traitement de surface] Traitement antirouille12354310-0.009

24.61 €

Disponible 8 jours 10845[Traitement de surface] Traitement antirouille15419450-0.009

25.36 €

Disponible 8 jours 101055[Traitement de surface] Traitement antirouille19865850-0.009

26.72 €

Disponible 18 jours 101257[Traitement de surface] Traitement antirouille21892860-0.009

28.98 €

Disponible 8 jours 101360[Traitement de surface] Traitement antirouille23902870-0.009

32.89 €

Disponible 8 jours 101668[Traitement de surface] Traitement antirouille2812481300-0.009

39.59 €

Disponible 8 jours 102080[Traitement de surface] Traitement antirouille3220832020-0.01

55.47 €

Disponible 8 jours 1025112[Traitement de surface] Traitement antirouille4035173570-0.01

77.29 €

Disponible 8 jours 1030122[Traitement de surface] Traitement antirouille4552735010-0.01

94.47 €

Disponible 8 jours 1035134[Traitement de surface] Traitement antirouille5257226180-0.012

124.03 €

Disponible 63 jours 1040153[Traitement de surface] Traitement antirouille6078728070-0.012

176.73 €

Disponible 8 jours 1050192[Traitement de surface] Traitement antirouille801344212860-0.012

626.26 €

8 jours 1060209[Traitement de surface] Traitement antirouille901600014540-0.015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Double Forme de la bride Bride carrée Joint étanche aux poussières Avec joint double

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique