Raccord SUS pré-étanchéisé CK, raccord union

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-SUS-U-6A
P-SUS-U-8A
P-SUS-U-10A
P-SUS-U-15A
P-SUS-U-20A
P-SUS-U-25A
P-SUS-U-32A
P-SUS-U-40A
P-SUS-U-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

29.37 €

1 10 jours 1/8B (6A)

29.37 €

1 10 jours 1/4B (8A)

30.38 €

1 10 jours 3/8B (10A)

34.72 €

1 Disponible 10 jours 1/2B (15A)

42.97 €

1 10 jours 3/4B (20A)

54.67 €

1 11 jours 1B (25A)

78.34 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)

97.73 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)

95.37 €

1 10 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique