Raccords SUS pré-étanchéisés CK, manchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-SUS-B-8X6A
P-SUS-B-10X6A
P-SUS-B-10X8A
P-SUS-B-15X6A
P-SUS-B-15X8A
P-SUS-B-15X10A
P-SUS-B-20X6A
P-SUS-B-20X8A
P-SUS-B-20X10A
P-SUS-B-20X15A
P-SUS-B-25X8A
P-SUS-B-25X10A
P-SUS-B-25X15A
P-SUS-B-25X20A
P-SUS-B-32X8A
P-SUS-B-32X10A
P-SUS-B-32X15A
P-SUS-B-32X20A
P-SUS-B-32X25A
P-SUS-B-40X15A
P-SUS-B-40X20A
P-SUS-B-40X25A
P-SUS-B-40X32A
P-SUS-B-50X20A
P-SUS-B-50X25A
P-SUS-B-50X32A
P-SUS-B-50X40A
P-SUS-B-65X50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

7.08 €

1 10 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)

7.08 €

1 10 jours 3/8B (10A)1/8B (6A)

7.08 €

1 10 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)

8.47 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/8B (6A)

8.47 €

1 Disponible 5 jours 1/2B (15A)1/4B (8A)

8.47 €

1 10 jours 1/2B (15A)3/8B (10A)

12.23 €

1 10 jours 3/4B (20A)1/8B (6A)

12.23 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)1/4B (8A)

12.23 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)

11.45 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

18.16 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)1/4B (8A)

18.16 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)3/8B (10A)

18.16 €

1 10 jours 1B (25A)1/2B (15A)

18.16 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)3/4B (20A)

26.60 €

1 Disponible 10 jours 1 1/4B (32A)1/4B (8A)

26.60 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)3/8B (10A)

26.60 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

26.60 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

26.60 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

33.77 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

33.77 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

33.77 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

33.77 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

47.87 €

1 10 jours 2B (50A)3/4B (20A)

47.87 €

1 10 jours 2B (50A)1B (25A)

47.87 €

1 10 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

47.87 €

1 10 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

93.57 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Manchon
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique