Piètement en acier pour terrasses en bois

Piètement en acier pour terrasses en bois

Made from highly corrosion resistant hot dipping plated steel. As a result, durability (rust-proof function) is drastically improved. Excellent pressure strength. One strut can support a load of up to 2.5 tons. (Steel strut L 3.0)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
431-560
431-561
431-562
431-563
431-564
431-565
431-566
431-567
431-568
431-569
431-570
431-571
431-572
431-573
431-574
431-575
431-576
431-577
431-578
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Finition Taille L
(mm)
Spécifications Remarque Nom du produit

72.84 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu22 ~50Piètement en acier pour terrasse en bois, WD-110 (60L)Plaque de support type tampon, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour bétonMontant en acier pour terrasse en bois

15.12 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu30 ~135Piètement en acier pour terrasse en bois, WD-110LPlaque de support type tampon, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

74.00 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu122 ~164Montant en acier pour terrasse en bois, WD-L1.1Plaque de support type tampon, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

74.20 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu153 ~228Montant en acier pour terrasse en bois, WD-L1.7Plaque de support type tampon, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

74.54 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu193 ~288Montant en acier pour terrasse en bois, WD-L2.3Plaque de support type tampon, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

74.81 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu193 ~288Montant en acier pour terrasse en bois, WD-L2.3HPlaque de support type tampon, 7 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

75.02 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu237 ~352Montant en acier pour terrasse en bois, WD-L3.0Plaque de support type tampon, 7 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

75.49 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu322 ~437Montant en acier pour terrasse en bois, WD-L3.8Plaque de support type tampon, 7 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

74.88 €

9 jours Zingage fondu74~100Montant en acier pour terrasse en bois, mini montant (L74)Plaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

73.52 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu106 ~130Montant en acier pour terrasse en bois, L1.1 (L74)Plaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

73.72 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu127 ~151Montant en acier pour terrasse en bois, L1.3 (L74)Plaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

74.00 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu149 ~215Montant en acier pour terrasse en bois, L1.7 (L74)Plaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

74.20 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu189 ~295Montant en acier pour terrasse en bois, L2.3 (L74)Plaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

74.88 €

9 jours Zingage fondu74~100Montant en acier pour terrasse en bois, mini montant (L50)Plaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

73.52 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu106 ~130Montant en acier pour terrasse en bois, L1.1 (L50)Plaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

73.72 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu127 ~151Montant en acier pour terrasse en bois, L1.3 (L50)Plaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

74.00 €

9 jours Plaque d'acier à placage fondu à résistance élevée à la corrosion, placage au zinc fondu149 ~215Montant en acier pour terrasse en bois, L1.7 (L50)Plaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

75.15 €

9 jours Zingage fondu91~120Montant en acier pour terrasse en bois, mini montant (L74) longPlaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

75.15 €

9 jours Zingage fondu91~120Montant en acier pour terrasse en bois, mini montant (L50) longPlaque de support, 3 vis de montage, fourni avec 2 clous pour béton-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Raccords de maintien grand format / maintien de poutres Matériau Acier

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique