Unigrille en aluminium UG-A-AL

Unigrille en aluminium UG-A-AL

The FD attachment is a special product for use with fire prevention equipment. Can also made insect repelling nets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
312-000
312-001
312-002
312-004
312-005
312-006
312-012
312-013
312-015
312-016
312-650
312-651
312-653
312-654
312-655
312-656
312-658
312-659
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille A
(mm)
Taille B
(mm)
Taille C
(mm)
Taille D
(mm)
Taille L
(mm)
Tuyau applicable Surface ventilée effective (alimentation en air)
(cm²)
Spécifications

73.86 €

8 jours 1168874742SU 50 50×5417.8-

73.86 €

8 jours 1168877237SU 75 75×8028.8-

75.22 €

8 jours 14511499746SU100 100/10656.6-

81.35 €

8 jours 205165914758Ace 150 152×160120.1-

93.61 €

8 jours 2652141019770VU200 202/216101.9-

122.23 €

8 jours 3232711424774-192.2-

76.58 €

7 jours 1168877237SU 75 75×8023.8Avec filet

78.29 €

7 jours 14511499746SU100 100/10646.7Avec filet

86.12 €

7 jours 205165914758Ace 150 152×160101.7Avec filet

99.75 €

8 jours 2652141019770VU200 202/21698.8Avec filet

86.12 €

8 jours 1168877259SU 75 75×8022.8Avec FD

90.89 €

8 jours 14511499784SU100 100/10646.8Avec FD

104.51 €

8 jours 205165914797Ace 150 152×160112.3Avec FD

123.59 €

8 jours 26521410197121VU200 202/216100.4Avec FD

88.85 €

8 jours 1168877259SU 75 75×8021.0Avec filet, avec FD

93.96 €

7 jours 14511499784SU100 100/10641.9Avec filet, avec FD

109.28 €

8 jours 205165914797Ace 150 152×16096.3Avec filet, avec FD

129.72 €

8 jours 26521410197121VU200 202/21697.5Avec filet, avec FD

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ouverture d'aération Type à ouverture d'aération Rond Matériau Aluminium
Finition Traitement aluminium anodisé suivi d'une finition peinture polyester cuite au four (argent)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique