• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ferme-porte DORMA TS97

Ferme-porte DORMA TS97

Standard type dedicated model. 2 to 4 count (door mass 25 to 100 kg) torque to fit your door size can be adjusted using a step-less system. Stylish with a form that won a German design award. Excellent durability. Cleared a 500,000 round durability test. One-size body and slide arm increases the harmonious atmosphere of the external appearance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

124-983

Référence pièce
124-983
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

318.56 €

8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de pièces de porte Ferme-porte Couleur Argenté Spécifications Type standard

Vous vous trouvez sur la page de Ferme-porte DORMA TS97, le numéro d'article est le suivant: 124-983.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 124-983.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique