• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouchon d'aération SUS SG-150ABBL (pour ventilation)

Bouchon d'aération SUS SG-150ABBL (pour ventilation)

· This is a special product for use with fire prevention equipment. · Fireproof Damper: Nominal operating temperature of 120°C · A BL Certified product. · Select the desired color using the color codes used by the Japan Paint Manufacturers Association. Please note that painting is not included in the price.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

327-301

Référence pièce
327-301
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

128.99 €

8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ouverture d'aération Type à ouverture d'aération Bouchon d'aération Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Revêtement par électrodéposition cationique suivi d'une finition peinture polyester cuite au four (argent) Tuyau applicable Ace 150 152×160 Surface ventilée effective (alimentation en air)(cm²) 224.1
Spécifications Avec FD

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon d'aération SUS SG-150ABBL (pour ventilation), le numéro d'article est le suivant: 327-301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 327-301.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique