• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ferme-porte DORMA TS93 (125-177)

Ferme-porte DORMA TS93 125-177

2 to 5 count (door mass 25 to 120 kg) and 5 to 7 count (door mass 120 to 300 kg) torque to fit your door size can be adjusted using a step-less system. The slide channel mechanism provides a smooth and streamlined design. Includes a cover that conceals the adjustment valve and screws. Excellent durability. Cleared a 500,000 round durability test.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

125-177

Référence pièce
125-177
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type

318.56 €

7 jours Type B standard EN2–5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de pièces de porte Ferme-porte Couleur Argenté

Vous vous trouvez sur la page de Ferme-porte DORMA TS93, le numéro d'article est le suivant: 125-177.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 125-177.

Variantes de ce produit

Référence pièce
125-178
125-621
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type

350.07 €

7 jours Type G parallèle type EN2 – 5

423.58 €

7 jours Type B standard EN5–7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique