• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouchon d'aération SUS SG-150AB10MBL (pour alimentation en air)

Bouchon d'aération SUS SG-150AB10MBL (pour alimentation en air)

· This is a special product for use with fire prevention equipment. · Fireproof Damper: Nominal operating temperature of 120°C · A BL Certified product. · Select the desired color using the color codes used by the Japan Paint Manufacturers Association. Please note that painting is not included in the price.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
327-302
327-303
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Surface ventilée effective (sortie)
(cm²)
Spécifications

109.43 €

8 jours 174.2Avec filet

135.01 €

8 jours 153.8Avec filet, avec FD

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ouverture d'aération Type à ouverture d'aération Bouchon d'aération Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Revêtement par électrodéposition cationique suivi d'une finition peinture polyester cuite au four (argent) Tuyau applicable Ace 150 152×160

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique