• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Couvercle de capot SUS SF / capot anti-insectes SUS SF / capot anti-oiseaux SUS SF

Couvercle de capot SUS SF / capot anti-insectes SUS SF / capot anti-oiseaux SUS SF

· A rib has been provided to the side and front surfaces to keep wind noise low even when there are strong winds.· The insect-repelling hood prevents insects and birds from getting inside of the hood. (16 mesh net) · The birdproof hood prevents birds from getting inside of the hood. (Perforated metal sheet with 10 square holes) Includes a strainer plate. · The net for the inspect-repelling and birdproof hood can be removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
524-890
524-891
524-892
524-893
524-894
524-895
524-896
524-897
524-898
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille A
(mm)
Taille B
(mm)
Taille C
(mm)
Taille D
(mm)
Remarque

32.51 €

7 jours 290210200270Sans filet

38.56 €

7 jours 340270265320Sans filet

46.06 €

7 jours 390315315370Sans filet

92.71 €

7 jours 390315315370Moustiquaire incluse

77.66 €

7 jours 290210200270Moustiquaire incluse

85.19 €

7 jours 340270265320Moustiquaire incluse

63.37 €

7 jours 290210200270Avec filet anti-oiseaux

70.89 €

7 jours 340270265320Avec filet anti-oiseaux

81.43 €

7 jours 390315315370Avec filet anti-oiseaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ouverture d'aération Type à ouverture d'aération Avec capot de forme carrée Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition BA Taille E(mm) 180

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique