• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Main-courante SM pour marche d'entrée

Approximately 200 mm horizontal components have been set up on both ends of the handrail in order to stabilize movement when ascending along the handrail. Handrail can be adjusted to 5 different levels to match the user's frame or changes in status. Simple width adjustment just by loosening screws and sliding the frame.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
456-863
456-864
456-865
456-866
456-867
456-868
456-869
456-870
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Taille D
(mm)
Taille H
(mm)

273.45 €

9 jours Marron clair675760 ~1250

273.45 €

9 jours Marron clair675700 ~1250

307.63 €

9 jours Marron clair975760 ~1250

307.63 €

9 jours Marron clair975700 ~1250

273.45 €

9 jours Marron675760 ~1250

273.45 €

9 jours Marron675700 ~1250

307.63 €

9 jours Marron975760 ~1250

307.63 €

9 jours Marron975700 ~1250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pipe · Pipe Bracket · Handrail · Barrier-Free Product Types Main-courante / tuyau Matériau Acier Finition Finition en mélamine cuite au four
Taille W(mm) 210

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique