• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Porte de visite de compteur type B

Porte de visite de compteur type B

· This type has a frame molding size of 50 mm. · A one-touch flat surface with handle (includes key).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
451-227
451-228
451-229
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille H
(mm)
Taille W
(mm)

142.37 €

6 jours 400400

181.92 €

7 jours 600600

147.46 €

6 jours 450450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Porte de visite Type porte de visite / trappe de secours Porte de visite de compteur Matériau Plaque en acier zingué à chaud
Finition Couche de primaire sur châssis

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique