• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système de suspension pour le séchage intérieur pid4M

Système de suspension pour le séchage intérieur pid4M

· Simply pull out line and lock washing line, with easy storage. · Specially shaped spring moderates return of line speed wind-up for a safe design. · Maximum 4.0 m length supported. 10 kg of washing can be dried. (Washing weight estimate is after spinning, approximately 1.5x dry weight.) · Good Design Award Winner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

243-272

Référence pièce
243-272
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

161.35 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étendoir à linge en matériau métallique Type quincaillerie pour étendoirs à linge Pour l'intérieur Matériau ABS, aluminium, PA6, EN 1.4301 équiv.
Résistance à la charge(kgf) 10

Vous vous trouvez sur la page de Système de suspension pour le séchage intérieur pid4M, le numéro d'article est le suivant: 243-272.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 243-272.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique