• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère de séchage du linge en intérieur Wally

· Wally is an open closet type interior drying shelf, with both drying and stowing function. · Not just for hanging laundry to dry, but can also be used as a shelf for small items. · While combining the roles of dryer and simple closet, interior laundry drying has never been so easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
243-235
243-236
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille L
(mm)

198.54 €

8 jours 1910

174.52 €

7 jours 740

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étendoir à linge en matériau métallique Type quincaillerie pour étendoirs à linge Pour l'intérieur Matériau Aluminium, ABS, acier
Finition Aluminium anodisé Couleur Blanc crème Taille D(mm) 262
Taille H(mm) 80

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique